Julkaise tuotteesi
Sombra™ A
Ecophon

Sombra™ A

Kohteisiin, joihin halutaan tumma sisäkatto, alhainen valonheijastavuus sekä hyvä äänenvaimennus. Ecophon Sombra A -järjestelmässä on näkyvät listat. Kaikki levyt voidaan avata. Järjestelmä koostuu Ecophon Sombra A -levyistä ja Ecophon Connect -listajärjestelmästä. Kokonaispaino noin 3 kg/m², sisältää listajärjestelmän. (4 kg/m² jos järjestelmässä on Ecophon Extra Bass.) Peruslevy on tiheää lasivillaa. Näkyvällä pinnalla on mattamusta lasihuopapinnoite ja taustapinnalla on väritön lasihuopa. Reunat ovat käsittelemättömät. Jos halutaan parantaa matalien taajuuksien vaimennusta, Ecophon Extra Bass voidaan asentaa sisäkaton yläpuolelle. Mattamusta listajärjestelmä valmistetaan galvanoidusta teräksestä. Käytä Ecophon-asennustarvikkeita hyvän lopputuloksen varmistamiseksi.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteeco_som_a
  • TuoteperheModular ceilings
  • TuoteryhmäSombra
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-01-11
  • Painoksen numero5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasivilla
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
  • IFC-luokitusLaipio
  • UNSPSC-nimiAcoustic ceiling tiles
  • UNSPSC-koodi30161601
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeilings
  • OmniClass-numero23-15 13 21
  • OmniClass-nimikeCeiling Panels