Julkaise tuotteesi
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters

    3.6 / 5 tähteä3.6(5 arvostelua)
    • On demand hot water - no delay
    • Cut energy waste - Flow switch activates heater only when water is running, no standby heat loss
    • Endless hot water - No storage capacity to deplete
    • Reduces installation cost and material - No T&P valve required (check local codes)
    • Glass reinforced heating chambers in a unique flow path ensures optimum heat transfer and extended element life
    • Easy Installation - Simple NPT fittings that require no soldering. Unit mounts directly to the wall with common hardware.
    • Field Serviceable - All major component are field replaceable and readily available

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteaccumixii
    • TuoteperheHVAC
    • TuoteryhmäInstantaneous Water Heaters
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-07-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)13.75
    • Leveys (tuumaa)5.25
    • Syvyys (tuumaa)4
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
    • IFC-luokitusSähkölämmitin
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass-numero23-31 29 11 11
    • OmniClass-nimikeElectric Instantaneous Hot Water Heaters

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka