Julkaise tuotteesi
FlowCo | Electric Tankless Water Heaters
FlowCo | Electric Tankless Water Heaters
FlowCo | Electric Tankless Water Heaters
FlowCo | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    FlowCo | Electric Tankless Water Heaters

    4.4 / 5 tähteä4.4(15 arvostelua)

    Self-diagnostics with intelligent controls actively protect heater in installed environment

    InfoCue™, visible LED indicator, communicates system status and heater operation feedback

    SafeStart™ technology engages upon start-up to help avoid dry-fire occurrence 

    Mounts in any orientation  for flexible and easy installation 

    Compact size, heater fits almost anywhere; suitable for ADA compliant facilities 

    Only one cold water line needed for installation 

    No T&P relief valve needed (check local codes) making the heater ready to go, right out-of-the-box 

    Integral 3/8” compression fittings - no sweat connections or soldering required 

    Control system activates heater only on demand 

    Bare wire technology; responsive non-thermostatic tankless technology 

    High temperature limit switch enables safe operation

    5-year limited warranty on leaks, 1-year on parts  ensures the heater's proven performance

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteeemax-flowco
    • TuoteperheHVAC
    • TuoteryhmäInstantaneous Water Heaters
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)3
    • Leveys (tuumaa)5
    • Syvyys (tuumaa)12
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)3.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
    • IFC-luokitusSähkölämmitin
    • ETIM-koodiEC000392
    • ETIM-nimiInstantaneous water heater
    • UNSPSC-nimiDomestic water heaters
    • UNSPSC-koodi40101825
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96_27
    • Uniclass 2015 -kuvausElectric instantaneous water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 33 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlow-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass-numero23-31 29 11 11
    • OmniClass-nimikeElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II -koodiD30
    • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka