• Copper Emerson heating elements with brass top increase durability and are threaded for easy replacement
• Simple Installation: 3 foot electric cable included and 1/2” CF water connectors for easy installation
• Instant, consistent and endless hot water
• Compact, resistant and stylish with digital temperature control in increments of 1°F ranging from 80°F to 140°F
• Dimensions: 11.5”H x 8”W x 3.75”D, 17”H x 14"W x 3.75”D, 17”H x 17”W x 3.75”, 17”H x 21”W x 3.75”D
• kW: 8 kW, 11 kW, 13 kW, 18 kW, 24 kW, 27 kW, 36 kW
• 99.8% energy efficient
Alueellinen saatavuus
| Pohjois-Amerikka | Etelä-Amerikka |
|---|---|
Anguilla | Argentiina |
Antigua ja Barbuda | Bolivia |
Aruba | Brasilia |
Bahamasaaret | Chile |
Barbados | Ecuador |
Belize | Falklandinsaaret (Malvinassaaret) |
Bermuda | Guyana |
Brittiläiset Neitsytsaaret | Kolumbia |
Caribbean Netherlands | Paraguay |
Caymansaaret | Peru |
Costa Rica | Ranskan Guayana |
Curaçao | Surinam |
Dominica | Uruguay |
Dominikaaninen tasavalta | Venezuela |
El Salvador | |
Grenada | |
Grönlanti | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Jamaika | |
Kanada | |
Kuuba | |
Martinique | |
Meksiko | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Puerto Rico | |
Saint Kitts ja Nevis | |
Saint Lucia | |
Saint Vincent ja Grenadiinit | |
Saint-Barthélemy | |
Saint-Martin | |
Saint-Pierre ja Miquelon | |
Sint Maarten | |
Trinidad ja Tobago | |
Turks- ja Caicossaaret | |
Yhdysvallat | |
Yhdysvaltain Neitsytsaaret |