Julkaise tuotteesi
Point of Use Low Flow Heaters
Eemax
Arkistoitu

Point of Use Low Flow Heaters

  • On demand hot water - no delay
  • Cut energy waste - Flow switch activates heater only when water is running, no standby heat loss
  • 99% Efficient, .99 energy factor
  • Endless hot water - No storage capacity to deplete
  • Reduces installation cost and material - No T&P valve required (check local codes)
  • Flow restricting aerator - PCA ensures proper volume and effective flow.
  • Easy Installation - Simple compression fittings that require no soldering. Unit mounts directly to the wall with common hardware.
  • Prevents Legionella bacteria growth
  • Reduces calcification and sedimentation
  • Field Serviceable - All major component are field replaceable and readily available
  • Proudly made In the USA

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteeemax-001
  • TuoteperheHVAC
  • TuoteryhmäInstantaneous Water Heaters
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-07-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)10.75
  • Leveys (tuumaa)5.25
  • Syvyys (tuumaa)2.88
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
  • IFC-luokitusLämmönvaihdin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 -kuvausElectric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass-numero23-31 29 11 11
  • OmniClass-nimikeElectric Instantaneous Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC