Julkaise tuotteesi
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters

    3.7 / 5 tähteä3.7(9 arvostelua)

    • Lowest activation in industry with 0.2 GPM turn on flow
    • Active energy management with power modulating controls
    • Microprocessor temperature control with digital display for thermostatic accuracy
    • Field adjustable set point range between 70-140 F. Factory set at 120 F (3.5kW and below set at 105 F). Special settings of higher or lower range available based on options
    • Silent Operation (except for SPEX0122240T)
    • Mounts in any orientation
    • Flow meter activates heater only on demand (no standby heat loss)
    • Install unit at point-of-use to eliminate long pipe runs
    • Eliminate costly mixing valve
    • Compact size fits almost anywhere for flexible installation; suitable for ADA compliant facilities
    Tekniset tiedot
      • GPM Turn On: 0.2
      • Physical Max Volume: 0.0 gpm
      • Minimum Operating Temp: 70
      • Max Operating Temp: 140
      • Minimum Operating Pressure: 35 PSI
      • Max Pressure Rating: 150 PSI
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLavAdvantage
    • TuoteperheHVAC
    • TuoteryhmäInstantaneous Water Heaters
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-07-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)9.75
    • Leveys (tuumaa)5.25
    • Syvyys (tuumaa)3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
    • IFC-luokitusSähkölämmitin
    • ETIM-koodiEC000392
    • ETIM-nimiInstantaneous water heater
    • UNSPSC-nimiDomestic water heaters
    • UNSPSC-koodi40101825
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96_27
    • Uniclass 2015 -kuvausElectric instantaneous water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass-numero23-31 29 11 11
    • OmniClass-nimikeElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II -koodiD30
    • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka