Julkaise tuotteesi
EFG Mingle Half Circle High Sofa (outer back)
EFG
Arkistoitu

EFG Mingle Half Circle High Sofa (outer back)

EFG Mingle is a multifunctional and modular seating system designed to enhance its surroundings and inspire creative expression. You can shape and build it as you want and the combinations are almost infinite.
Tekniset tiedot
  • - Metal base: chrome (90) or painted in black structure (24) - Upholstered inside and outside - In- and outside can be upholstered in different coloured fabric from the same fabric family. See EFG's fabric range and price list - Eco-labelled according to current industry standards - Tested in accordance with EN standards for seating. Test methods from: EN 1728: 2012, EN 1022: 2005, EN 16139: 2013 and EN 1021-1 - Designer: KnudsenBergHindenes
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteefgmingle_semc5h
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäSeating
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-10-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKangas
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II -koodiE
  • CSI UniFormat II -nimikeEQUIPMENT & FURNISHINGS

Samankaltaisia tuotteita