Julkaise tuotteesi
Elitfönster Retro Patiodoor double
Elitfönster Retro Patiodoor double
Elitfönster Retro Patiodoor double

    Elitfönster Retro Patiodoor double

    Elitfönster Retro is a product with old features together with modern quality and performance.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible sizes.

    Tekniset tiedot
    • Window construction

      - Patiodoor double door

      - Wooden window with an exterior aluminum cladding

      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit

      - U value between 1,2 as standard, down to 0,92 as option

      - Sound reduction between Rw 32 dB and Rw 38 dB

      - Frame depth: 115 mm

      - Other: antique profile inside as standard

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMFD2-AL
    • TuoteperheElitfönster
    • TuoteryhmäUtåtgående
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-08-04
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)115
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Single Hung Windows
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWood window units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows