Julkaise tuotteesi
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
    ELKO

    PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010

    4.3 / 5 tähteä4.3(39 arvostelua)

    Single socket outlet PLUS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate and frame of halogenfree thermoplastic. Comes complete with frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Colour: Polar white RAL9010. 

    Tekniset tiedot
    • E-nr. 1848076 

      230V, 50Hz, 16A

      Uttag PLUS 1-vägs 16A 250V med skruvanslutning infällt med jord. Fjällvit

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEKO03775
    • TuoteperhePLUS
    • TuoteryhmäOutlets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)86
    • Leveys (mm)86
    • Syvyys (mm)31
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Norja
    • Nettopaino (kg)0.49
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
    • IFC-luokitusLähtö
    • ETIM-koodiEC000125
    • ETIM-nimiSocket outlet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStandard socket outlets
    • OmniClass-numero23-35 31 00
    • OmniClass-nimikeElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa