Julkaise tuotteesi
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
    ELKO

    PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010

    4.3 / 5 tähteä4.3(12 arvostelua)

    Double socket outlet low version PLUS flush mounting. The outlet only extends 11mm from the wall, and mounting requires 1½ boxes. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Color: polar white.

    Tekniset tiedot
    • E-nr. 1848086

      230V, 50Hz, 16A

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEKO03778
    • TuoteperhePLUS
    • TuoteryhmäOutlets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)107
    • Leveys (mm)86
    • Syvyys (mm)31
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Norja
    • Nettopaino (kg)0.67
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
    • IFC-luokitusLähtö
    • ETIM-koodiEC000125
    • ETIM-nimiSocket outlet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStandard socket outlets
    • OmniClass-numero23-35 31 00
    • OmniClass-nimikeElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa