Julkaise tuotteesi
PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005

    3.6 / 5 tähteä3.6(5 arvostelua)

    Timer with 1-way socket in the same unit. For flush mounting in standard device box. In a standard 45mm device box, the socket protrudes, but in a 60mm deep box, the socket part is also completely recessed. Adjustable times 15min, 30min, 1hr, 2hr, 4hr, 8hr. With an extra push button you can control the timer from an external location. Color Black. 

    Tekniset tiedot
    • E-nr. 1897979 Spänning: 250V, 50Hz. Resistiv last: 8A. Induktiv last: 8A cos phi=0,6. Kapacitiv last: 8A, 40mF. Märkeffekt glödlampor: 1840W. Märkeffekt halogenlampor: 1500W. Märkeffekt motorlast: 1000W. Kortslutningsskydd: smältsäkring T8H. Överlast- och temp skydd: Elektroniskt. Inställbara tider: 15min, 30min, 1tim, 2tim, 4tim, 8tim.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEKO04459
    • TuoteperhePLUS
    • TuoteryhmäOutlets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)86
    • Leveys (mm)86
    • Syvyys (mm)40
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Norja
    • Nettopaino (kg)0.18
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
    • IFC-luokitusLähtö
    • ETIM-koodiEC001594
    • ETIM-nimiTime switch for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStandard socket outlets
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL