Julkaise tuotteesi
Desk unit single socket-outlet with USB white
Desk unit single socket-outlet with USB white
Desk unit single socket-outlet with USB white
Desk unit single socket-outlet with USB white
    ELKO

    Desk unit single socket-outlet with USB white

    Table sockets with neat installation, table socket 1xSchuko 1xUSB Type A (5V, 3,1A), gray with 2 m connecting cable. Very easy to install, comes with a transparent lid that protects from dust and splashes. Mounted in all types of table surfaces, fits just as well in a public environment such as an office as in a home worktop. Hole making Ø 60mm. 

    Tekniset tiedot
    • E-nr. 1179761 Spänning: 250V, 50Hz.1xSchuko 1xUSB Typ A (5V, 3,1A)

      Håltagning Ø 60mm.Montagedjup: 70 mm.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEKO04462
    • TuoteperhePLUS
    • TuoteryhmäUSB Outlets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)60
    • Leveys (mm)69
    • Syvyys (mm)69
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Norja
    • Nettopaino (kg)0.43
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
    • IFC-luokitusLähtö
    • ETIM-koodiEC002759
    • ETIM-nimiDesk connecting unit
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStandard socket outlets