Julkaise tuotteesi
PLUS triple Schuko socket-outlet PW RAL9010
PLUS triple Schuko socket-outlet PW RAL9010
PLUS triple Schuko socket-outlet PW RAL9010
    ELKO

    PLUS triple Schuko socket-outlet PW RAL9010

    3.8 / 5 tähteä3.8(5 arvostelua)

    Triple socket outlet RS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate of halogen free thermoplastic. Supplied without combination frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Color: Polar white.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEKO04477
    • TuoteperhePLUS
    • TuoteryhmäOutlets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)71
    • Leveys (mm)142
    • Syvyys (mm)31
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Norja
    • Nettopaino (kg)0.94
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
    • IFC-luokitusLähtö
    • ETIM-koodiEC001025
    • ETIM-nimiTrip indicator
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStandard socket outlets
    • OmniClass-numero23-35 31 00
    • OmniClass-nimikeElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL