Julkaise tuotteesi
Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003

    4.7 / 5 tähteä4.7(10 arvostelua)

    Single socket outlet RS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate and frame of halogenfree thermoplastic. Comes complete with frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Colour: PureWhite.

    Tekniset tiedot
    • 1848676

      230V, 50Hz, 16A

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEKO07241
    • TuoteperheRS16
    • TuoteryhmäSwitches
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)84
    • Leveys (mm)84
    • Syvyys (mm)31
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPC/ABS
    • Suunniteltu:Norja
    • Valmistettu:Norja
    • Nettopaino (kg)0.12
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
    • IFC-luokitusLähtö
    • ETIM-koodiEC000125
    • ETIM-nimiSocket outlet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStandard socket outlets
    • OmniClass-numero23-35 31 00
    • OmniClass-nimikeElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL