Julkaise tuotteesi
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
    ELKO

    DCL ceiling socket outlet RS16 PW RAL9003

    DCL ceiling socket outlet RS, mounting with pinching contacts. DCL means Device for Connection of Luminaires, and is a plug and socket system for connecting the fixed lighting equipment. DCL lamp outlet for ceiling fits all ELKO's ceiling boxes. Max load on roof hook 15kg. Color PureWhite.

    Tekniset tiedot
    • 1885150

      6A, 250V

      Max load, 15kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEKO07330
    • TuoteperheRS16
    • TuoteryhmäDCL Outlets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)115
    • Leveys (mm)115
    • Syvyys (mm)31
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPC/ABS
    • Suunniteltu:Norja
    • Valmistettu:Norja
    • Nettopaino (kg)0.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
    • IFC-luokitusLähtö
    • ETIM-koodiEC000125
    • ETIM-nimiSocket outlet
    • UNSPSC-nimiLamp sockets
    • UNSPSC-koodi39111803
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_72_97_82
    • Uniclass 2015 -kuvausSpecialist socket outlets
    • OmniClass-numero23-35 31 00
    • OmniClass-nimikeElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL