Julkaise tuotteesi
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
    ELKO

    Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm

    Installation box 4 stubs c/c 60 for flush mounting. Equipped with telescopic self-adjusting ring and with 4 stubs for 16 and 20mm tubes. Can be completed with stubs on all sides. Supplied with plaster lid and studs with sealing plug. Halogen-free. Color Red.

    Tekniset tiedot
    • Apparatdosa, flexi+ 4-stuts. Justerande fästring för enkelgips. Skivtjocklek 9-21mm.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEKO07391
    • TuoteperheRED boxes
    • TuoteryhmäBoxes
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)152
    • Leveys (mm)71
    • Syvyys (mm)45
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Norja
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)0.09
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • ETIM-koodiEC002601
    • ETIM-nimiBox/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • UNSPSC-nimiElectrical boxes
    • UNSPSC-koodi39121303
    • OmniClass-numero23-35 33 15 13
    • OmniClass-nimikeElectrical Wall Junction Boxes
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL