Julkaise tuotteesi
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
    Enea

    Coma 4L low stool

    The Coma collection of stools comes in varying heights and base options. The family is characterized by its simple design and broad finishing options that match every setting and environment.

    Coma 4L stool has a 4-legged lacquered steel structure that brings a great lightweight to this model. The seat can be made of polypropylene or engineered plywood and it can be upholstered. This stool is available in three heights: a low one, a high one for cafes, bars and restaurants, and a medium-height one for more corporate and residential spaces.

    Tekniset tiedot
      • Ø16×2 mm round cold rolled steel tube
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2096
    • TuoteperheComa
    • TuoteryhmäStool
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-09-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)495
    • Leveys (mm)375
    • Syvyys (mm)375
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPolypropeeni
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)4.92
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 -kuvausStools
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-21 11 00
    • OmniClass-nimikeCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS
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
    Samankaltaisia tuotteita

    4.6 / 5 tähteä 4.6 (49)
    4.5 / 5 tähteä 4.5 (14)
    4.3 / 5 tähteä 4.3 (45)
    3.6 / 5 tähteä 3.6 (8)
    4.8 / 5 tähteä 4.8 (16)
    4.5 / 5 tähteä 4.5 (15)