Julkaise tuotteesi
Street armchair
Street armchair
Street armchair
Street armchair
Street armchair
Street armchair
Street armchair
Street armchair
Street armchair
Street armchair
    Enea

    Street armchair

    4.7 / 5 tähteä4.7(10 arvostelua)

    The chair and the stool of Street collection represent the first step in our expansion into outdoor furniture. The unique techniques in shaping steel tubes allow the family to endure any weather condition.

    The Street armchair, same as the chair, is specifically designed for outdoor spaces and is made of steel lacquered in any of our colours. It is a very ergonomic model, stackable and with an optional seat cushion available.


    Tekniset tiedot
      • Ø16×2 mm round cold rolled steel tube
      • Steel backrest and seat slats
      • Cataphoresis-treated for outdoor use
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3600
    • TuoteperheStreet
    • TuoteryhmäChair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-09-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)775
    • Leveys (mm)585
    • Syvyys (mm)530
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)6.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-21 11 00
    • OmniClass-nimikeCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS
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
    Samankaltaisia tuotteita

    4.6 / 5 tähteä 4.6 (49)
    4.5 / 5 tähteä 4.5 (14)
    4.3 / 5 tähteä 4.3 (45)
    3.6 / 5 tähteä 3.6 (8)
    4.8 / 5 tähteä 4.8 (16)
    4.5 / 5 tähteä 4.5 (15)