Julkaise tuotteesi
Street chair
Street chair
Street chair
Street chair
Street chair
Street chair
Street chair
Street chair
Street chair
Street chair
    Enea

    Street chair

    4.2 / 5 tähteä4.2(10 arvostelua)

    The chair and the stool of Street collection represent the first step in our expansion into outdoor furniture. The unique techniques in shaping steel tubes allow the family to endure any weather condition.

    Street chair, specifically designed for outdoor spaces, is made of steel lacquered in any of our colours. It is a very ergonomic model, stackable and with an optional seat cushion available.

    Tekniset tiedot
      • Ø16×2 mm round cold rolled steel tube
      • Steel backrest and seat slats
      • Cataphoresis-treated for outdoor use
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3601
    • TuoteperheStreet
    • TuoteryhmäChair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-09-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)775
    • Leveys (mm)530
    • Syvyys (mm)530
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)5.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-21 11 00
    • OmniClass-nimikeCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS
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
    Samankaltaisia tuotteita

    4.6 / 5 tähteä 4.6 (49)
    4.5 / 5 tähteä 4.5 (14)
    4.3 / 5 tähteä 4.3 (45)
    3.6 / 5 tähteä 3.6 (8)
    4.8 / 5 tähteä 4.8 (16)
    4.5 / 5 tähteä 4.5 (15)