Julkaise tuotteesi
Bio armchair
Bio armchair
Bio armchair
    Enea

    Bio armchair

    Bio collection gives good user comfort and it is ideal for the contract sector and work spaces. There are two different models available, a more lightweight one with a short backrest, Bio, and a more ergonomic one with a large backrest, Bio L.

    The 4-legged structure of Bio chair is made of steel chromed or lacquered in any of our colours and the seat and backrest are produced in polypropylene which can be upholstered in a broad range of fabrics. The sturdiness of this model means it easy blends into high-traffic spaces like waiting rooms, hospitals, and the public and contract sector.

    Tekniset tiedot
      • 30x20x2 mm oval cold rolled steel tube
      • Die-cast aluminium backrest supports L-2630 UNE 38-263
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
      • UNE-EN 16139-2015
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3800
    • TuoteperheBio
    • TuoteryhmäChair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-09-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)801
    • Leveys (mm)536
    • Syvyys (mm)561
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPolypropeeni
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)9.96
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-21 11 00
    • OmniClass-nimikeCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS
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
    Samankaltaisia tuotteita

    4.6 / 5 tähteä 4.6 (49)
    4.5 / 5 tähteä 4.5 (14)
    4.3 / 5 tähteä 4.3 (45)
    3.6 / 5 tähteä 3.6 (8)
    4.8 / 5 tähteä 4.8 (16)
    4.5 / 5 tähteä 4.5 (15)