Julkaise tuotteesi
Lottus Wood stool medium
Lottus Wood stool medium
Lottus Wood stool medium
Lottus Wood stool medium
Lottus Wood stool medium
    Enea

    Lottus Wood stool medium

    4.6 / 5 tähteä4.6(8 arvostelua)

    Lottus Wood collection is an evolution of Lottus program that offers a new birch or oak wooden legs design. Combined with the different finishes for the seat, wood offers warmth and elegance, and is so adequate for sustainable and Nordic style locations.

    Lottus Wood stool with backrest and 4-legged oak or birch wooden structure, has a broad range of finishes: wooden shell, polypropylene shell with or without polypropylene or upholstered seat pad, or fully upholstered one. Besides, this model is available in two heights: a high one for cafes, bars and restaurants, and a medium-height one for more corporate and residential spaces.

    Tekniset tiedot
      • Top made of birch or oak veneered sheets
      • Screw-nut mechanical joints
      • Die-cast aluminium stool footrest L-2630 UNE 38-263
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite4792
    • TuoteperheLottus
    • TuoteryhmäStool
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-09-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)880
    • Leveys (mm)440
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliPolypropeeni
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)7.84
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 -kuvausStools
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-21 11 00
    • OmniClass-nimikeCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS
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
    Samankaltaisia tuotteita

    4.6 / 5 tähteä 4.6 (49)
    4.5 / 5 tähteä 4.5 (14)
    4.3 / 5 tähteä 4.3 (45)
    3.6 / 5 tähteä 3.6 (8)
    4.8 / 5 tähteä 4.8 (16)
    4.5 / 5 tähteä 4.5 (15)