Julkaise tuotteesi
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
    Enea

    Lottus sledge chair

    Lottus is a complete family of lightweight and ergonomic seating solutions. Equally at home and in public and intimate environments, its design offers flair in any context. Thanks to the broad range of materials and finishes available, this collection has a wealth of possibilities.

    Lottus sledge chair has a steel structure that comes in chrome or lacquer option in any of our colours and has a broad range of finishes available: wooden shell, polypropylene shell with or without polypropylene or upholstered seat pad, or fully upholstered one. Furthermore, it is possible to add wing arms, making it suitable for different spaces and for hanging on the tables for cleaning floors.

    Tekniset tiedot
      • Ø14×2 mm round cold rolled steel tube
      • Polypropylene arms
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
      • UNE-EN 16139-2015
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite4818
    • TuoteperheLottus
    • TuoteryhmäChair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-09-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)775
    • Leveys (mm)540
    • Syvyys (mm)525
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPolypropeeni
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)8.36
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-21 11 00
    • OmniClass-nimikeCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS
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
    Samankaltaisia tuotteita

    4.6 / 5 tähteä 4.6 (49)
    4.5 / 5 tähteä 4.5 (14)
    4.3 / 5 tähteä 4.3 (45)
    3.6 / 5 tähteä 3.6 (8)
    4.8 / 5 tähteä 4.8 (16)
    4.5 / 5 tähteä 4.5 (15)