Julkaise tuotteesi
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
    Enea

    Iron table

    4.5 / 5 tähteä4.5(14 arvostelua)

    Iron table has a steel structure lacquered in any of our colours that provides absolute stability. Having variable heights, different finishes and table top shapes, it is perfect for cafes, bars, restaurants and hotels, though it is also adequate for more corporate environments.

    Tekniset tiedot
      • Steel base
      • Ø50×2 mm round cold rolled steel tube
      • Circular, square or rounded-square top with straight or bevelled edges, available in melamine, HPL, Fenix or oak
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite84587302438V700700
    • TuoteperheIron
    • TuoteryhmäTable
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-09-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)730
    • Leveys (mm)700
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)12.29
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-21 11 00
    • OmniClass-nimikeCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS
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
    Samankaltaisia tuotteita

    4.3 / 5 tähteä 4.3 (45)
    4.6 / 5 tähteä 4.6 (48)
    4.5 / 5 tähteä 4.5 (15)
    4.2 / 5 tähteä 4.2 (10)
    4.8 / 5 tähteä 4.8 (16)