Julkaise tuotteesi
Ema 4L chair
Ema 4L chair
Ema 4L chair
Ema 4L chair
Ema 4L chair
Ema 4L chair
Ema 4L chair
Ema 4L chair
Ema 4L chair
Ema 4L chair
    Enea

    Ema 4L chair

    3.7 / 5 tähteä3.7(6 arvostelua)

    Ema collection’s lightweight, strength and high stackability, together with a series of versatile and complementary accessories, make it adaptable for multi-purpose spaces, contract sector and communal areas.

    Ema 4L chair is strong and lightweight and allows to stack up to 30 units, which makes it perfect for all kind of spaces, in special for contract sector. The 4-legged steel structure can be chromed or lacquered in any of our colours and the seat and backrest are available in polypropylene or upholstered. Besides, it has an upholstered seat pad available, which is very useful for multipurpose or crowded spaces, improving stacking by causing less friction than the full upholstery version. In this case, the stackability reaches up to 20 units on the trolley and 15 units on the floor.

    Tekniset tiedot
      • Ø16×2 mm round cold rolled steel tube
      • Robotic MIG/MAG welding according to UNE EN 287-1:2011 standards
      • Stacked on transport and storage trolley: 30 in polypropylene and 20 in upholstered version
      • Stacked on floor and transport trolley: 15 in polypropylene and 15 in upholstered version
      • UNE-EN 16139-2015
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite9201
    • TuoteperheEma
    • TuoteryhmäChair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-10-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)805
    • Leveys (mm)505
    • Syvyys (mm)565
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPolypropeeni
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)8.26
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-21 11 00
    • OmniClass-nimikeCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS
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
    Samankaltaisia tuotteita

    4.6 / 5 tähteä 4.6 (49)
    4.5 / 5 tähteä 4.5 (14)
    4.3 / 5 tähteä 4.3 (45)
    3.6 / 5 tähteä 3.6 (8)
    4.8 / 5 tähteä 4.8 (16)
    4.5 / 5 tähteä 4.5 (15)