Julkaise tuotteesi
Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    4.6 / 5 tähteä4.6(7 arvostelua)
    A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in your washroom.
    Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility.
    Stylish stainless steel with anti finger print coating looks great and stays clean.
    • Easy to clean stainless steel with anti-fingerprint protection/coating - keeps the high class look for a better experience
    • High capacity – ensures your guests that toilet paper will never run out
    • Smart stub roll holder – reduces waste. Stub rolls can be used to the end.
    • Optimal roll brake – Smooth dispensing and no paper on the floor
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite460006
    • TuoteperheImage Design
    • TuoteryhmäToilett Tissue
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)355
    • Leveys (mm)133
    • Syvyys (mm)254
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)1400
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 -kuvausToilet paper dispensers
    • OmniClass-numero23-21 43 15 31
    • OmniClass-nimikeToilet Tissue Dispensers