Julkaise tuotteesi
Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor
Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor

    Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor

    4.8 / 5 tähteä4.8(6 arvostelua)
    A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in your washroom.
    Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility.
    Stylish stainless steel with anti finger print coating looks great and stays clean.
    • Modern and seamless design – make the right impression
    • Easy to clean stainless steel with anti-fingerprint protection/coating - keeps the high class look for a better experience
    • Sensor-activated, gives a high-tech impression
    • Touch free and proven easy-to-use design by third party certificate promotes good hand hygiene for all washroom visitors
    • Proven Easy to use for the cleaning staff saving time for refilling
    • LED refill indicator indicates need for maintenance
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite460009
    • TuoteperheImage Design
    • TuoteryhmäSkin Care
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)278
    • Leveys (mm)116
    • Syvyys (mm)130
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)920
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSoap dispensers
    • OmniClass-numero23-31 25 29 13
    • OmniClass-nimikeHand Soap Dispensers