Julkaise tuotteesi
Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser Blue
Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser Blue

    Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser Blue

    The Tork SmartOne Toilet Roll Dispenser is an efficient and very robust dispensing system suitable for demanding washrooms with high traffic. The sheet-by-sheet dispensing helps reduce consumption by up to 40 % compared to traditional jumbo roll dispensers, which means more visits per roll. Single-sheet dispensing helps reduce consumption by up to 40 %; Hygienic because guests touch only the paper they use; Extremely robust design with metal key and lock that protects the roll and stops pilferage; Extra high capacity saves maintenance time and ensures that paper is always available
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite472024
    • TuoteperheSmartOne
    • TuoteryhmäToilet Roll
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)270
    • Leveys (mm)270
    • Syvyys (mm)173
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 -kuvausToilet paper dispensers
    • OmniClass-numero23-21 43 15 31
    • OmniClass-nimikeToilet Tissue Dispensers