Julkaise tuotteesi
Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White
Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White
Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White

    Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White

    Tork® Reflex™ Centrefeed Dispenser, the ideal solution for professional environments with limited space that are seeking for both a hand and surface wiping solution. Featuring single sheet dispensing, this system controls consumption up to 37% when compared to Tork® Centrefeed system.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite473177
    • TuoteperhePerformance
    • TuoteryhmäCentrefeed Roll
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)321
    • Leveys (mm)191
    • Syvyys (mm)180
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Unkari
    • Nettopaino (kg)0.88
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 -kuvausPaper towel dispensers
    • OmniClass-numero23-21 43 15 25
    • OmniClass-nimikePaper Towel Dispensers