Julkaise tuotteesi
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser - with Intuition™ sensor
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser - with Intuition™ sensor
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser - with Intuition™ sensor

    Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser - with Intuition™ sensor

    The Tork Elevation dispenser hand towel roll sensor offers hygienic touch free dispensing and flexible usage consumption control and presents a high-tech impression.
    • Sensor activated
    • Touch-free, only touch the towel you use: Secures good hygiene.
    • Easy load concept: Rapid refilling.
    • One towel at the time: Reduces consumption.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite551100
    • TuoteperheElevation
    • TuoteryhmäHand Towel
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)368
    • Leveys (mm)331
    • Syvyys (mm)206
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (kg)3.593
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • OmniClass-numero23-21 43 15 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Tissue Dispensers

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa