Julkaise tuotteesi
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    The compact, yet high-capacity Tork Mini Twin Toilet Paper Dispensing System is the ideal choice for high-traffic washrooms as well as environments where efficience and reduced cost are priorities. The dispenser is offered inelevation design and holds two mini jumbo rolls. Extra high capacity - holds 2 mini jumbo roll. Semi-transparent window: Easy to see when refilling needed. Optimal roll brake: Smooth dispensing and no paper on floor.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite555500
    • TuoteperheElevation
    • TuoteryhmäToilet Tissue
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)256
    • Leveys (mm)432
    • Syvyys (mm)146
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)1.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 -kuvausToilet paper dispensers
    • OmniClass-numero23-21 43 15 31
    • OmniClass-nimikeToilet Tissue Dispensers