Julkaise tuotteesi
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, White
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, White
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, White

    Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, White

    The Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser is ideal for medium to high traffic washrooms with a high focus on guest satisfaction. It ensures high efficiency and that toilet paper is always available for guests by holding up to nine times more paper than two conventional toilet rolls.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite558040
    • TuoteperheElevation
    • TuoteryhmäToilet Tissue
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)207
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)130
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)1.06
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 -kuvausToilet paper dispensers
    • OmniClass-numero23-21 43 15 31
    • OmniClass-nimikeToilet Tissue Dispensers