Julkaise tuotteesi
Tork Wall Stand White/Turquoise
Tork Wall Stand White/Turquoise
Tork Wall Stand White/Turquoise

    Tork Wall Stand White/Turquoise

    The Tork wall stand for large rolls is an ergonomically designed dispenser with safe and reliable tear off, easy load feature and extra stable construction, which is important in many industrial environments.
    • Space saving high capacity: Smart wall mounting frees up valuable space
    • Wall bracket for mounting: Convenient installation, facilitates cleaning
    • Glass fiber reinforced teeth: Safe and reliable tear-off of both paper and non-woven
    • One-piece roll bar: Ergonomic and fast loading
    • Sturdy metal construction: Long lasting and durable dispenser
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite652100
    • TuoteperhePerformance
    • TuoteryhmäWall Stand
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)463
    • Leveys (mm)646
    • Syvyys (mm)274
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)2.79
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 -kuvausPaper towel dispensers
    • OmniClass-numero23-21 43 15 25
    • OmniClass-nimikePaper Towel Dispensers