Julkaise tuotteesi
Boomerang drawer unit - oak - 1 drawer - with keylock - 45x45x55 cm
Boomerang drawer unit - oak - 1 drawer - with keylock - 45x45x55 cm
Boomerang drawer unit - oak - 1 drawer - with keylock - 45x45x55 cm
    Ethnicraft

    Boomerang drawer unit - oak - 1 drawer - with keylock - 45x45x55 cm

    Inspired by shapes found in nature, the Boomerang collection features a playful, pebble top set on curved legs with a stacked, wood stick effect. Featuring hand-carved details and the practicality of wheels, the Boomerang drawer unit can serve many purposes, fitting perfectly under a desk for extra storage or as a standalone piece.

    Ota yhteyttä brändiin Ethnicraft

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite50793-Boomerang-drawer-unit
    • TuoteperheBoomerang
    • TuoteryhmäDrawer units
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-01-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)55
    • Leveys (mm)45
    • Syvyys (mm)45
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTammi
    • Nettopaino (kg)17.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto