Julkaise tuotteesi
Bok cowork desk - varnished oak - rectangular - CEE7/3 (DE, NL, ES, RU...) - 240x140x76 cm
Bok cowork desk - varnished oak - rectangular - CEE7/3 (DE, NL, ES, RU...) - 240x140x76 cm
Bok cowork desk - varnished oak - rectangular - CEE7/3 (DE, NL, ES, RU...) - 240x140x76 cm
    Ethnicraft

    Bok cowork desk - varnished oak - rectangular - CEE7/3 (DE, NL, ES, RU...) - 240x140x76 cm

    The Bok cowork desk by Alain van Havre is the perfect fit for a coworking space. Its wider design allows two people to sit opposite each other with plenty of room for both. Three sets of power outlets are integrated in the design. Once you’re done, you can tap the outlets right back into the table - flush with the sleek surface.

    Ota yhteyttä brändiin Ethnicraft

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite51513-Bok-cowork-desk
    • TuoteperheBok
    • TuoteryhmäDesks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-01-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)76
    • Leveys (mm)140
    • Syvyys (mm)240
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTammi
    • Nettopaino (kg)84
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät