Julkaise tuotteesi
Kugelgarn Volta® High Performance Carpet
Kugelgarn Volta® High Performance Carpet
Kugelgarn Volta® High Performance Carpet

    Kugelgarn Volta® High Performance Carpet

    The Kugelgarn Volta® collection offers a textile floor covering that can be used to design floors according to individual needs. The collection consists of eight colour families with three colour gradations each, which can be laid seamlessly next to each other as boards of 25 x 100 cm format. The durable, commercial Kugelgarn® flooring also offers advantages in acoustics is often used in offices, schools, and other highly frequented areas.

    Ota yhteyttä brändiin Fabromont AG

    Tekniset tiedot
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, flame retardant, electrically antistatic or conductive. Suitable for use in damp locations, with flame-extinguishing layer. 24 colour schemes.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekugelgarn-volta
    • TuoteperheFlooring
    • TuoteryhmäCarpets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)100
    • Leveys (mm)250
    • Syvyys (mm)5.7
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Toissijainen materiaaliPolypropeeni
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Matot

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka