Julkaise tuotteesi
Loft ladder LWK Plus | FAKRO
Loft ladder LWK Plus | FAKRO
Loft ladder LWK Plus | FAKRO
Loft ladder LWK Plus | FAKRO
Loft ladder LWK Plus | FAKRO
    FAKRO

    Loft ladder LWK Plus | FAKRO

    The LWK Plus loft ladder features all advantages of a new design, additionally equipped with aesthetically finished insulated white hatch, handrail and stile ends.

    Tekniset tiedot
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=1.1 W/m²K Insulation thickness: 3 cm Hatch thickness: 3.6 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteloft_ladder_lwk_plus_2
    • TuoteperheLoft ladders
    • TuoteryhmäWooden loft ladders
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-06-15
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Tikapuut
    • IFC-luokitusPortaat
    • UNSPSC-nimiLadders
    • UNSPSC-koodi30191501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_30_85_36
    • Uniclass 2015 -kuvausHardwood loft ladders
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Stairs
    • OmniClass-numero23-17 23 17 15
    • OmniClass-nimikeRetractable Stairs
    • CSI UniFormat II -koodiC2010
    • CSI UniFormat II -nimikeStair Construction