Julkaise tuotteesi
Miller staircase MSP | FAKRO
Miller staircase MSP | FAKRO
Miller staircase MSP | FAKRO
Miller staircase MSP | FAKRO
Miller staircase MSP | FAKRO
    FAKRO

    Miller staircase MSP | FAKRO

    3.0 / 5 tähteä3.0(7 arvostelua)

    The MSP Pivot leaning staircase thanks to its special design and the use of lightweight spruce wood can be folded away freeing up the space around the staircase when it is not in use. For added safety and comfort as standard the staircase is equipped with a handrail which can be mounted on the left- or right-hand side.

    Tekniset tiedot
    • Weight limit: 160 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemiller_staircase_msp_2
    • TuoteperheLoft ladders
    • TuoteryhmäMiller staircase
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-09-27
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Tikapuut
    • IFC-luokitusPortaat
    • UNSPSC-nimiLadders and scaffolding
    • UNSPSC-koodi301915
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_30_85
    • Uniclass 2015 -kuvausStair and ladder units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 43 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Stairs and Railings
    • OmniClass-numero23-17 23 17
    • OmniClass-nimikeStairs
    • CSI UniFormat II -koodiC2010
    • CSI UniFormat II -nimikeStair Construction