Julkaise tuotteesi
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood

    Fameline - Decorative Louver - Litewood

    "Alumium Decorative Louvers: Litewood series • Louver panels are pre-coated in wooden finish • Louver panels are roll formed finish • Snap system are easy to install • Panels do not required screws to install on the carriers • Suitable for internal are external application • 10 years warranty"
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFameline_Decorative-Louver_Litewood
    • TuoteperheDecorative-Louvers
    • TuoteryhmäLitewood-Panel
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2023-08-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)6000
    • Leveys (mm)25
    • Syvyys (mm)100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    • Nettopaino (kg)2.12
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Häikäisysuojat
    • OmniClass-numero23-17 21 11
    • OmniClass-nimikeExterior Protection of Openings

    Alueellinen saatavuus

    Aasia