Julkaise tuotteesi
System Cable Tube ML
System Cable Tube ML

    System Cable Tube ML

    Cable Tube ML consists of a half-shell with a fully bonded lining made of intumescent fire protection fabric on the inside. The half-shells are used for fire protection sealing underneath system floors.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesystem-cable-tube-ml
    • TuoteperheSmall penetration seal
    • TuoteryhmäCable penetration seal
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-04-19
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palo-ovet
    • ETIM-koodiEG000056
    • ETIM-nimiFire protection systems
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePenetration Firestopping
    • OmniClass-numero23-13 25 13 11
    • OmniClass-nimikePenetrations Firestopping