Julkaise tuotteesi
Tronic Basin Mixer wallmounted
Tronic Basin Mixer wallmounted
    Arkistoitu

    Tronic Basin Mixer wallmounted

    A new generation of sensor operated mixers. Perfect for hospitals, schools and other public buildings. All technical parts integrated in the mixer body for easy maintenance. Programmable functions such as hygiene flush, rinsing times and cleaning mode. Chrome. 160 c/c. Lead free. RSK 8430505 16501500 150 c/c RSK 8430515 NRF 4300004 VVS 704365104
    Tekniset tiedot
    • With mixing valve (possible to get drinking water). Vandal safe, solid brass mixer. Battery operation (incl. Battery) possible to convert to mains operation. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 60 sec rinse time via sensor. Cleaning mode via magnetic plate. IP Class 67 on sensor.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite16500000
    • TuoteperheElectronic mixers
    • TuoteryhmäFM Mattsson Tronic
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)147
    • Leveys (mm)234
    • Syvyys (mm)150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliSinkki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)3.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures