Julkaise tuotteesi
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest

    Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest

    The Series 7™ returns in a fully upholstered version with wooden armrests, revisiting Arne Jacobsen’s original idea of combining soft upholstery with a tactile wooden element. The result brings a new sense of warmth and presence to the chair while remaining true to its familiar silhouette. Available as both a dining and office chair, the design moves easily between settings, offering a more material-rich interpretation of a wellknown form.

    Tekniset tiedot
    • Shell: Fully upholstered

      Armrest: Clear lacquered veneer

      Base: Standard options

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3217-FullUph-Wood
    • TuoteperheSeating
    • TuoteryhmäSeries 7™
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-08-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)900
    • Leveys (mm)610
    • Syvyys (mm)520
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products