Julkaise tuotteesi
Series 3300™ Lounge sofa

Series 3300™ Lounge sofa

-Series 3300™ was designed by Arne Jacobsen in 1956. Series 3300™ is available as both a lounge chair and a 2- or 3-seater sofa. It comes fully upholstered in a wide range of fabric and leather types. The frame is made of chromed steel tubes and the cushions are made of padded cold-cured foam mounted on wood.
Tekniset tiedot
  • •Category :Fully upholstered sofa series. •Material :Fully upholstered 3-seater sofa, with chrome base. Upholstery available in all price categories. •Nominal Height : 72 cm / 28.4 " •Seat Height: 36 cm / 14.2 " •Nominal Length : 79 cm / 31.1 " •Nominal Width :182 cm / 71.7 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3303FullUph
  • TuoteperheSeating
  • TuoteryhmäSeries 3300™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)720
  • Leveys (mm)1820
  • Syvyys (mm)790
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVerhoilu
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products