Julkaise tuotteesi
Alphabet Sofa™ Series PL210-1 2-seater sofa
Alphabet Sofa™ Series PL210-1 2-seater sofa
Alphabet Sofa™ Series PL210-1 2-seater sofa
Alphabet Sofa™ Series PL210-1 2-seater sofa

    Alphabet Sofa™ Series PL210-1 2-seater sofa

    4.5 / 5 tähteä4.5(40 arvostelua)
    Sofa series by Piero Lissoni. Fully upholstered, available in a wide range of upholstery options. Option: piping on all modules.
    Tekniset tiedot
    • Features: Piping as option. Wide range of upholstery options. Covers can be removed for cleaning. Modules are joined through hidden connections. Material: The shell is made by layers of high-resiliency (HR) foam with a firmer foam on the front of the seat modules to maintain the sofa’s shape. The base are glides made of dark grey synthetic material. Meassurements: Height: 70cm / 28" Width: 210cm/ 82.7" Depth: 120cm/ 47.2" Seat height: 40cm/ 16"
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAlphabet-Sofa-Series-PL210-1
    • TuoteperheSeating
    • TuoteryhmäAlphabet Sofa™
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)700
    • Leveys (mm)2100
    • Syvyys (mm)120
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliVerhoilu
    • Toissijainen materiaaliVaahtomuovi
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products