Julkaise tuotteesi
Alphabet Sofa™ Series PL90-30
Alphabet Sofa™ Series PL90-30

    Alphabet Sofa™ Series PL90-30

    Sofa series by Piero Lissoni. Fully upholstered, available in a wide range of upholstery options.
    Tekniset tiedot
    • Features: Piping as option. Wide range of upholstery options. Covers can be removed for cleaning. Modules are joined through hidden connections. Material: The shell is made by layers of high-resiliency (HR) foam with a firmer foam on the front of the seat modules to maintain the sofa’s shape. The base are glides made of dark grey synthetic material.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAlphabet-Sofa-Series-PL90-30
    • TuoteperheSeating
    • TuoteryhmäAlphabet Sofa™
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)300
    • Leveys (mm)900
    • Syvyys (mm)300
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliVerhoilu
    • Toissijainen materiaaliVaahtomuovi
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Pohjois-Korea