Julkaise tuotteesi
Cadence Chair

Cadence Chair

Plank outdoor series by contemporary Parisian designer Aurélien Barbry, is characterised by simplicity and functional beauty. An architectural repetition lends the Plank series a clean and modern elegance. The Plank chair’s horizontal plank placed at the top of the headrest is the signature look of the series and where it takes its name from. Modern simplicity in an elegant expressive design, the Plank chair can stand alone or be combined with other pieces from the Plank series.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCadence-Chair
  • TuoteperheOutdoor Seating
  • TuoteryhmäCadence
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)77
  • Leveys (mm)69.5
  • Syvyys (mm)58
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTiikki
  • Suunniteltu:Tanska
  • Nettopaino (kg)11
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products