Julkaise tuotteesi
Cadence Table

Cadence Table

Plank outdoor series by contemporary Parisian designer Aurélien Barbry, is characterised by simplicity and functional beauty. An architectural repetition lends the Plank series a clean and modern elegance Plank Table sits within the Plank series of outdoor furniture designed with wooden planks in focus. Extend the table's length without interrupting the design's even rhythm by placing several tables in a line. The design is elegant yet expressive without complication. The table seats four to six people.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCadence-Table
  • TuoteperheOutdoor Tables
  • TuoteryhmäCadence
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)73
  • Leveys (mm)90
  • Syvyys (mm)160
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTiikki
  • Suunniteltu:Tanska
  • Nettopaino (kg)27
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products