Julkaise tuotteesi
Cutter Box High
Cutter Box High
Cutter Box High

    Cutter Box High

    The Cutter series by contemporary Danish designer Niels Hvass is minimalistic, functional and ideal for hallways. The collection contains a range of distinctive pieces that combine beauty and practical solutions for everyday needs. Cutter box is a stylish storage unit for all four seasons. A convenient and easy place to put gloves and scarves, bike lights or a dog leash. The grooves under the neat sized box are made to fit perfectly on top of the Cutter Wardrobe.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCutter-Box-High
    • TuoteperheIndoor Storage & Shelving
    • TuoteryhmäCutter
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-06-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)34
    • Leveys (mm)36
    • Syvyys (mm)30
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTiikki
    • Toissijainen materiaaliTammi
    • Suunniteltu:Tanska
    • Nettopaino (kg)3.65
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products