Julkaise tuotteesi
Cutter Box Low
Cutter Box Low

    Cutter Box Low

    The Cutter series by contemporary Danish designer Niels Hvass is minimalistic, functional and ideal for hallways. The collection contains a range of distinctive pieces that combine beauty and practical solutions for everyday needs. Cutter box is a stylish storage unit for all four seasons. A convenient and easy place to put gloves and scarves, bike lights or a dog leash. The grooves under the neat sized box are made to fit perfectly on top of the Cutter Wardrobe.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCutter-Box-Low
    • TuoteperheIndoor Storage & Shelving
    • TuoteryhmäCutter
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-06-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)14
    • Leveys (mm)30
    • Syvyys (mm)26
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTiikki
    • Toissijainen materiaaliTammi
    • Suunniteltu:Tanska
    • Nettopaino (kg)1.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products