Julkaise tuotteesi
Cutter Coat Rack 72

Cutter Coat Rack 72

The iconic Cutter series designed in collaboration with Danish designer, Niels Hvass, is minimalistic, functional and a popular choice for hallways. Inspired by the German Bauhaus movement, the series contains many options and combinations giving a wonderful array of choice to suit every home. A simplistic coat rack with a base of wood and hooks made from stainless steel. The natural materials are long lasting and provide an easy and elegant way to hang your coats, hats, bags and scarves.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCutter-Coat-Rack-72
  • TuoteperheIndoor Storage & Shelving
  • TuoteryhmäCutter
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)7
  • Leveys (mm)8.5
  • Syvyys (mm)72
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTiikki
  • Toissijainen materiaaliTammi
  • Suunniteltu:Tanska
  • Nettopaino (kg)1.65
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products