Julkaise tuotteesi
Drachmann Table Round

Drachmann Table Round

The signature Drachmann series draws inspiration from the beautiful garden of Danish romantic poet and painter, Holger Drachmann. A careful balance of Nordic nostalgia and modern simplicity underlies its enduring popularity. Designed in collaboration with Danish designer, Mogens Holmriis, the balanced form of the Drachmann Table pairs Nordic nostalgia with modern simplicity. The neat sized round table comfortably seats four people. Made of 100% FSC-certified teak.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDrachmann-Table-Round
  • TuoteperheOutdoor Tables
  • TuoteryhmäDrachmann
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-21
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)72
  • Syvyys (mm)126
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTiikki
  • Suunniteltu:Tanska
  • Nettopaino (kg)45
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products